¿Piso con fisuras? ¿Óxido? ¿Serpentinas que pierden eficiencia?

Su data center no puede parar. El piso, la estructura y la refrigeración tampoco.

Descubra qué sistema de pinturas resuelve cada problema de su data center, desde la sala de TI hasta la serpentina del HVAC-R, y hable con un especialista de WEG Pinturas.

  • Catálogo oficial WEG Pinturas
  • Sistemas por ambiente del data center
  • Atención técnica con un especialista
Pasillo de un data center con racks de servidores

¿Qué problema quiere resolver?

No siempre se conoce el nombre de la solución. Elija lo que ve en el día a día y consulte qué recomienda WEG Pinturas en cada caso.

?No sé por dónde empezarCuéntenos su escenario. Un especialista indica el sistema correcto para su ambiente.Hablar con un especialista →

Mapa del data center

Toque los números para ver el sistema prioritario de cada ambiente.

Mapa 3D de un data center con seis ambientes numerados
Elija un ambienteToque un número en el mapa para ver el problema, el sistema indicado y las capas.
0/6 ambientes vistos

Hecho para la rutina de un data center

Sin detener la operación

Productos de bajo VOC, alto contenido de sólidos y secado rápido, para encajar en las ventanas cortas de mantenimiento.

Hechos para durar

Sistemas anticorrosivos con una vida útil esperada de 15 a 25 años, según la combinación y la exposición del ambiente.

Menos repintado

Menos paradas, menos residuos y menor costo durante la vida útil de la instalación.

Profesional aplicando pintura en un rack de servidoresProfesional inspeccionando un pasillo de servidores

Resumen por ambiente

AmbienteSistema prioritario
Sala de TI / ServidoresProtección pasiva en vigas y pilares metálicos a la vista: SYLPYL 3480
Sala de baterías (UPS)Piso epóxico de alta resistencia química: W-POXI HSS 301 + W-POXI HBA 301; Estructuras y racks: W-POXI ERP 322 y WEGPOXI CVD 323
Subestación eléctrica / Sala de generadoresEsquemas anticorrosivos C3/C4: W-POXI ZSP 315 N1277, WEGPOXI CVD 323 y WEGTHANE HPA 501; Protección pasiva en acero estructural: SYLPYL 3480
Sala de mecánica / HVAC-RHERESHIELD WB-506 y Heresite P-413, para serpentinas, intercambiadores y radiadores; Pérdida de transferencia térmica inferior al 1%; Estructuras de soporte: sistemas anticorrosivos WEGPOXI + WEGTHANE
Pasillos y circulación técnicaPisos epóxicos para tráfico ligero a medio: W-POXI HSS 301 + W-POXI DFA 301
Áreas externas y estructuras metálicasEsquemas C4/C5: primer rico en zinc W-POXI ZSP 315; Intermedio epóxico: WEGPOXI CVD 323; Acabado PU acrílico alifático: WEGTHANE HPA 501

Hable con un especialista de WEG Pinturas

Cuéntenos qué va a proteger y reciba la indicación del sistema.

  1. Usted cuenta qué va a proteger.
  2. Un especialista de WEG Pinturas indica el sistema para el ambiente.
  3. Usted recibe la orientación y el catálogo completo (en portugués).

Reciba el contacto del representante de su región

Cuéntenos qué necesita proteger y reciba la indicación del sistema ideal para su ambiente. Para derivarlo al representante de su región, informe la identificación fiscal de la empresa, la ciudad y el país.

Usamos sus datos para derivar su solicitud al representante de su región y para enviar comunicaciones sobre las soluciones de WEG Pinturas. Puede cambiar sus permisos en cualquier momento. Para saber más sobre privacidad, consulte la Política de Privacidad de WEG.

Sus datos están protegidos con nosotros.

Preguntas frecuentes sobre pinturas para data center

¿Qué pintura usar en el piso de un data center?

Un sistema epóxico en capas, siempre con el sellador W-POXI HSS 301 como base. Para tráfico ligero a medio, el acabado W-POXI DFA 301; para tráfico moderado, el autonivelante de alto espesor W-POXI HBA 301; para tráfico pesado, HSS 301 + primer reparador W-POXI PRR 301 + HBA 301. Hay versiones antideslizantes para rampas y áreas húmedas. La elección final depende del tráfico y del ambiente.

¿Cómo proteger la estructura metálica de un data center contra la corrosión?

Con un primer epóxico (W-POXI ERP 322) o rico en zinc (W-POXI ZSP 315, para ambientes C4 y C5) y acabado PU alifático (WEGTHANE HPA 501), resistente a los rayos UV. En ambientes C4 y C5, la combinación W-POXI ZSP 315 + WEGPOXI CVD 323 + WEGTHANE HPA 501 tiene una vida útil esperada de 15 a 25 años, según la exposición.

¿Qué es la pintura intumescente y para qué sirve en data centers?

Es una pintura que se expande con el calor y forma una capa que retarda el calentamiento del acero, parte de la protección pasiva contra incendios. WEG Pinturas ofrece SYLPYL 3480 en versiones a base de solvente (SB) y de agua (WB). El tiempo de resistencia depende del espesor y del proyecto.

¿Cómo proteger las serpentinas de HVAC-R contra la corrosión?

Con revestimientos específicos para serpentinas, como el HERESHIELD WB-506 (acrílico a base de agua) y el Heresite P-413 (epóxico fenólico curado en estufa, para ambiente C5). Protegen contra la corrosión con pérdida de transferencia térmica inferior al 1%.

¿En qué ambientes del data center actúa WEG Pinturas?

Salas de TI, subestaciones y salas de generadores, sala de baterías (UPS), refrigeración HVAC-R, pasillos técnicos, pisos, y áreas externas y estructuras metálicas expuestas.

Los datos e indicaciones siguen el catálogo oficial. Confirme el sistema ideal con el equipo técnico.

¡Hola! Soy Wendy! ¿Necesita ayuda con la pintura correcta? ¡Hable con nosotros!